![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011221-LEGRAND-1000.jpg)
Angle intérieur 50x105 cv.85mm DLP alu
DLP ALU
LEGRAND
Angle intérieur 50x105 cv.85mm DLP alu
Réf. 011221
EAN.
3245060112219
Angle intérieur 50x105 cv.85mm DLP alu
1
Groupe produit : 23
103,30 €
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
Largeur | 105 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Forme | Symétrique |
Nombre de couvercles | 1 |
Largeur du couvercle 1 | 85 mm |
Largeur du couvercle 2 | 0 mm |
Largeur du couvercle 3 | 0 mm |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Angle | 89-94 ° |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez