![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-601023-WEB-R.jpg)
Angle int-ext variable - pour moulure DLP 20x12.5 -noir
DLP
LEGRAND
Angle int-ext variable - pour moulure DLP 20x12.5 -noir
Réf. 601023
EAN.
3414972278461
Angle int-ext variable - pour moulure DLP 20x12.5 -noir
3
Groupe produit : 23
3,11 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 60-120 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Type de fixation | Encliquetable |
Couleur | Noir |
---|---|
Numéro RAL | 9017 |
Classe de protection (IP) | Autre |
Feuille de protection | Non |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 20 mm |
Hauteur | 12.5 mm |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez