![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075765-WEB-R.jpg)
Angle extérieur 50x80mm DLP noir clip direct
DLP CLICK-IN
LEGRAND
Angle extérieur 50x80mm DLP noir clip direct
Réf. 075765
EAN.
3245060757656
Angle extérieur 50x80mm DLP noir clip direct
1
Groupe produit : 23
16,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 80 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Nombre de couvercles | 0 |
Largeur du couvercle 1 | 0 mm |
Largeur du couvercle 2 | 0 mm |
Largeur du couvercle 3 | 0 mm |
Symétrique | Oui |
Modèle | Partie inférieure |
Angle | 85-120 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez