Angle extérieur 50 x 100 mm DLP sans halogène
Goulottes ZH avec performances spécifiques au feu
Legrand
Angle extérieur 50 x 100 mm DLP sans halogène
Réf. 611722
EAN.
3414972770637
Angle extérieur 50 x 100 mm DLP sans halogène
3
Groupe produit : 71
23,33 €
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
Largeur | 100 mm |
---|---|
Profondeur | 50 mm |
Nombre de couvercles | 0 |
Symétrique | Oui |
Modèle | Capot moulé |
Angle | 60-120 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Global |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Hauteur | 110 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Fiche technique
Sélectionnez