![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011239-LEGRAND-1000.jpg)
Angle extér.65x150mm alu couvercle 2x65mm
DLP ALU
LEGRAND
Angle extér.65x150mm alu couvercle 2x65mm
Réf. 011239
EAN.
3245060112394
Angle extér.65x150mm alu couvercle 2x65mm
1
Groupe produit : 23
171,60 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 150 mm |
---|---|
Profondeur | 65 mm |
Nombre de couvercles | 2 |
Largeur du couvercle 1 | 65 mm |
Largeur du couvercle 2 | 65 mm |
Largeur du couvercle 3 | 0 mm |
Symétrique | Oui |
Modèle | Partie inférieure et partie supérieure |
Angle | 89-94 ° |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Autre |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Perforation de montage dans le sol | Non |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Documentation
3 documents