-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre d'unités, verticales
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Type de traitement de la surface
-
Avec grille de montage
-
Adapté à une boîte de sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à une installation intégrée
-
Type de fixation
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec volet de protection
-
Largeur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/506_6_AL-BTICINO-1000.jpg)
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC 2 X 3 MODULES HOR. - ALUMINIUM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/506L_6_AL-BTICINO-1000.jpg)
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC 6 MODULES - ALUMINIUM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/20180309_185521_1.jpg)
Magic Plaque recouvr. 6 mod. rectangle - alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/504_4_AL-BTICINO-1000.jpg)
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC 4 MODULES - ALUMINIUM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-504_4A_AL-WEB-F.jpg)
Magic Plaque recouvr. 4 mod. rectangle - alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-500-2A-AL-WEB-F.jpg)
Magic Plaque recouvr. 4 mod. carré - alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/500_2_AL-BTICINO-1000.jpg)
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC 2 MODULES - ALUMINIIUM PR 502E
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/500_1_AL-BTICINO-1000.jpg)
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC 1 MODULE - ALUMINIUM PR 502E
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
NEW MAGIC : PLAQUE 2 MODULES ALUMINIUM(BOITE 503E)
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/BT-503_23A_AL-WEB-F.jpg)
Magic plaque recouvr. 2 mod. rectangle alu
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/503_3A_AL-BTICINO-1000.jpg)
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC 3 MODULES - ALUMINIUM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/503_2_AL-BTICINO-1000.jpg)
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC 2 MODULES - ALUMINIUM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/503_3_AL-BTICINO-1000.jpg)
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC 3 MODULES - ALUMINIUM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-00/503_1_AL-BTICINO-1000.jpg)
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC 1 MODULE - ALUMINIUM
Prix indicatif (hors TVA)