Aller au contenu principal
Logo print

Alimentation secourue 12V - 4A pour batterie 040749

AUDIOVIDEO LEGRAND

Alimentation secourue 12V - 4A pour batterie 040749

Réf. 076718 EAN. 3245060767181

Alimentation secourue 12V - 4A pour batterie 040749

1
Groupe produit : L98
445,80 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Système de bus KNX Non
Système de bus KNX-radio Non
Système de bus radio Non
Système de bus LON Non
Système de bus Powernet Non
Autres systèmes de bus Autre
Modèle Autre
Mode de pose Autre
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Type de traitement de la surface Autre
Finition de la surface Mat
Couleur Gris
Numéro RAL (équivalent) 7035
Transparent Non
Classe de protection (IP) IP21
Couplage au bus inclus Non