Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de tension d’alimentation
-
Fréquence de la tension d’alimentation
-
Nombre de canaux
-
Nombre de canaux
-
Largeur en nombre de modules
-
Précision par jour
-
Mode de pose
-
Programme 60 min
-
Commande manuelle
-
Guidage texte à l'écran
-
Programme 24 h
-
Radioguidé
-
Programmation externe
-
Carte mémoire incluse
-
Programme annuel
-
Synchronisé avec le secteur
-
Tension d’alimentation
-
Nombre d'emplacements de mémoire
-
Commandé par quartz
-
Programme hebdomadaire
-
Réserve de marche en années
-
Temps de commutation minimal canal 1
-
Programme vacances
-
Programme d'impulsion
-
Programme de cycle
-
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
-
Programme aléatoire
-
Courant de commutation nominal à 250 V CA
-
Compteur d'heures
-
Présélection de commutation
-
Finition des contacts
-
Contact de commutation hors tension
-
Radioguidé (DCF77)
-
Programme astronomique
-
Programme astronomique
-
GPS
-
Entrée externe de contact à poussoir
-
Entrée externe de contact à poussoir
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Nombre de Pack 1
-
Localisation Pack1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412643-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Réf. 412643
Int.hor hebdo. 2s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod
253,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-412656-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Réf. 412656
Int.crépus. 1s 16A - astro 24V - 2 mod
239,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/412633-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ALPHAREX
Réf. 412633
Int.hor hebdo. 1s 16A 24V 50/60Hz - 2 mod
203,30 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.