![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346030-BTICINO-1000.jpg)
ALIMENTATION 2 FILS 600mA BUS-SCS
SFERA
BTICINO
ALIMENTATION 2 FILS 600mA BUS-SCS
Réf. 346030
EAN.
8012199956022
ALIMENTATION 2 FILS 600mA BUS-SCS
Groupe produit : B02
151,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Application | Vidéo |
---|---|
Tension d'entrée | 240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type de courant | DC |
Tension de sortie | 27 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Hauteur | 90 mm |
Largeur | 34 mm |
Profondeur | 67 mm |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Circuit intégré d'ouverture de porte | Non |
Fonction de commande | Non |
Fonction d'évaluation | Non |
Affichages de service | Non |
Mode de pose | Autre |
Blocage de la programmation | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez