Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50411101-ZUCCHINI-1000.jpg)
Alim. stand plastiq. IP55 160A MRf
ZUCCHINI
LEGRAND
Alim. stand plastiq. IP55 160A MRf
Réf. 50411101
EAN.
8033777106578
Alim. stand plastiq. IP55 160A MRf
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 160 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 550 mm |
Largeur | 100 mm |
Hauteur | 240 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez