![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/047056-LEGRAND-1000.jpg)
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 600 W - 25 A
TRANSFO
LEGRAND
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 600 W - 25 A
Réf. 047056
EAN.
3245060470562
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 600 W - 25 A
1
Groupe produit : 20
959,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
---|---|
1ere tension de sortie | 24-24 V |
Courant de sortie max. 1 | 25 A |
Tension de sortie ajustable | Non |
Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 24 V |
Valeur nominale du courant de sortie 1 | 25 A |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 230-400 V |
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz | 230-400 V |
Tension de sortie réglée | Non |
Puissance dissipée | 600 W |
Stabilisé | Non |
---|---|
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Montage possible sur barres profilées | Non |
Montage mural possible | Oui |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Largeur d'encastrement | 290 mm |
Montage direct possible | Oui |
Largeur | 180 mm |
Hauteur | 220 mm |
Profondeur | 270 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez