![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047059-WEB-R.jpg)
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 1200 W - 50 A
TRANSFO
LEGRAND
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 1200 W - 50 A
Réf. 047059
EAN.
3245060470593
Alim. redr.n.filtrée mono 24 V 230 - 400 V - 1200 W - 50 A
1
Groupe produit : 20
2 119,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
---|---|
1ere tension de sortie | 24-48 V |
Courant de sortie max. 1 | 50 A |
Tension de sortie ajustable | Non |
Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 48 V |
Valeur nominale du courant de sortie 1 | 50 A |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 230-400 V |
Tension de sortie réglée | Non |
Puissance dissipée | 1200 W |
Stabilisé | Non |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
---|---|
Montage possible sur barres profilées | Non |
Montage mural possible | Oui |
Adapté à un montage sur rail | Non |
Largeur d'encastrement | 575 mm |
Montage direct possible | Oui |
Largeur | 240 mm |
Hauteur | 300 mm |
Profondeur | 350 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez