Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/75/75221004-ZUCCHINI-1000.jpg)
Alim. fin de canal compact pour élément 6 ou 8 cond. 40A
ZUCCHINI
LEGRAND
Alim. fin de canal compact pour élément 6 ou 8 cond. 40A
Réf. 75221004
EAN.
8033777196425
Alim. fin de canal compact pour élément 6 ou 8 cond. 40A
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Courant assigné CA 50 Hz | 40 A |
---|---|
Position d'alimentation | Extrémité |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-400 V |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 227 mm |
Largeur | 115 mm |
Hauteur | 85 mm |