Aller au contenu principal
Logo print

Alim. à découpage 24V - 36W monophasée - 2 modules

PLC POWER SUPPLIES LEGRAND

Alim. à découpage 24V - 36W monophasée - 2 modules

Réf. 146722 EAN. 3414970971562

Alim. à découpage 24V - 36W monophasée - 2 modules

1
Groupe produit : 21
96,38 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de tension d’alimentation AC/DC
1ere tension de sortie 21.6-29 V
Courant de sortie max. 1 1.5 A
Tension de sortie ajustable Oui
Valeur nominale de la tension de sortie 1 24 V
Valeur nominale du courant de sortie 1 1.5 A
Protégé contre les courts-circuits Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 100-240 V
Tension de sortie réglée Oui
Puissance dissipée 36 W
Stabilisé Oui
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Montage possible sur barres profilées Oui
Montage mural possible Non
Adapté à un montage sur rail Oui
Largeur en nombre de modules 2
Montage direct possible Non
Largeur 35 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 54.5 mm
Adapté aux fonctions de sécurité Oui
Temperature d'utilisation /d'installation -30-50 °C
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02467FR-01.pdf pdf (0.16 Mo)
Mode d'emploi
LE09915AA-00.pdf pdf (0.2 Mo)
Fiche technique
F02467EN-01.pdf pdf (0.18 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
146711.dwg dwg (0.1 Mo)
1 document
Agrément