![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/146712-LEGRAND-3000.jpg)
Alim. à découpage 12V - 54W monophasée - 3 modules
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Alim. à découpage 12V - 54W monophasée - 3 modules
Réf. 146712
EAN.
3414970971524
Alim. à découpage 12V - 54W monophasée - 3 modules
1
Groupe produit : 21
121,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
---|---|
1ere tension de sortie | 10.8-13.8 V |
Courant de sortie max. 1 | 4.5 A |
Tension de sortie ajustable | Oui |
Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 12 V |
Valeur nominale du courant de sortie 1 | 4.5 A |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 100-240 V |
Tension de sortie réglée | Oui |
Puissance dissipée | 54 W |
Stabilisé | Oui |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Montage possible sur barres profilées | Oui |
Montage mural possible | Non |
Adapté à un montage sur rail | Oui |
---|---|
Largeur en nombre de modules | 3 |
Montage direct possible | Non |
Largeur | 52.5 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 54.5 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-45 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
Sélectionnez