Aller au contenu principal
Logo print

Alim découp mono 24VDC 24W primaire 100-240 VAC

PLC POWER SUPPLIES LEGRAND

Alim découp mono 24VDC 24W primaire 100-240 VAC

Réf. 146605 EAN. 3414970543172

Alim découp mono 24VDC 24W primaire 100-240 VAC

1
Groupe produit : 20
148,50 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de tension d’alimentation AC/DC
1ere tension de sortie 24-24 V
Courant de sortie max. 1 1 A
Tension de sortie ajustable Oui
Valeur nominale de la tension de sortie 1 24 V
Valeur nominale du courant de sortie 1 1 A
Protégé contre les courts-circuits Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 100-240 V
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 100-240 V
Tension d'alimentation assignée DC 120-370 V
Tension de sortie réglée Oui
Puissance dissipée 24 W
Stabilisé Oui
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Montage possible sur barres profilées Oui
Montage mural possible Non
Adapté à un montage sur rail Non
Largeur d'encastrement 23 mm
Montage direct possible Oui
Largeur 23 mm
Hauteur 90 mm
Profondeur 100 mm
Adapté aux fonctions de sécurité Oui
Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02123EN-00.pdf pdf (0.7 Mo)
Mode d'emploi
LE07893AA-01.pdf pdf (0.46 Mo)
Fiche technique
F02123FR-00.pdf pdf (0.71 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
146601.dwg dwg (0.07 Mo)
1 document
Agrément