Alim découp mono 12VDC 60W primaire 100-240 VAC
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Alim découp mono 12VDC 60W primaire 100-240 VAC
Réf. 146603
EAN.
3414970543158
Alim découp mono 12VDC 60W primaire 100-240 VAC
1
Groupe produit : 20
239,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
---|---|
1ere tension de sortie | 12-24 V |
Courant de sortie max. 1 | 5 A |
Tension de sortie ajustable | Oui |
Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 24 V |
Valeur nominale du courant de sortie 1 | 5 A |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 100-240 V |
Tension de sortie réglée | Oui |
Puissance dissipée | 60 W |
Stabilisé | Oui |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Montage possible sur barres profilées | Oui |
Montage mural possible | Non |
---|---|
Adapté à un montage sur rail | Non |
Largeur d'encastrement | 40 mm |
Montage direct possible | Oui |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 100 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-55 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
Sélectionnez