Aller au contenu principal
Logo print

Alim découp CA mono 48VDC 120W primaire 100-240 VAC

PLC POWER SUPPLIES LEGRAND

Alim découp CA mono 48VDC 120W primaire 100-240 VAC

Réf. 146642 EAN. 3414970543431

Alim découp CA mono 48VDC 120W primaire 100-240 VAC

1
Groupe produit : 20
411,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de tension d’alimentation AC/DC
1ere tension de sortie 48-55 V
Courant de sortie max. 1 2.5 A
Tension de sortie ajustable Oui
Valeur nominale de la tension de sortie 1 48 V
Valeur nominale du courant de sortie 1 2.5 A
Protégé contre les courts-circuits Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz 100-240 V
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz 88-264 V
Tension d'alimentation assignée DC 124-370 V
Tension de sortie réglée Oui
Puissance dissipée 120 W
Stabilisé Oui
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis
Montage possible sur barres profilées Oui
Montage mural possible Non
Adapté à un montage sur rail Non
Largeur d'encastrement 40 mm
Montage direct possible Oui
Largeur 40 mm
Hauteur 125 mm
Profondeur 113 mm
Adapté aux fonctions de sécurité Oui
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -40-85 °C
Fréquence 50-60 Hz
Sens de l'alimentation électrique Par le bas
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 4-4 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non

Documentation

3 documents
Mode d'emploi
LE07894AA-01.pdf pdf (0.53 Mo)
Fiche technique
F02124FR-00.pdf pdf (0.93 Mo)
Fiche technique
F02124EN-00.pdf pdf (0.86 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
146623.dwg dwg (0.08 Mo)
1 document
Agrément