![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/14/146623-LEGRAND-1000.jpg)
Alim découp CA mono 24VDC 120W primaire 100-240 VAC
PLC POWER SUPPLIES
LEGRAND
Alim découp CA mono 24VDC 120W primaire 100-240 VAC
Réf. 146623
EAN.
3414970543318
Alim découp CA mono 24VDC 120W primaire 100-240 VAC
1
Groupe produit : 20
356,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
---|---|
1ere tension de sortie | 24-28 V |
Courant de sortie max. 1 | 5 A |
Tension de sortie ajustable | Oui |
Valeur nominale de la tension de sortie 1 | 24 V |
Valeur nominale du courant de sortie 1 | 5 A |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz | 100-240 V |
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz | 88-264 V |
Tension d'alimentation assignée DC | 124-370 V |
Tension de sortie réglée | Oui |
Puissance dissipée | 120 W |
Stabilisé | Oui |
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Montage possible sur barres profilées | Oui |
Montage mural possible | Non |
Adapté à un montage sur rail | Non |
---|---|
Largeur d'encastrement | 40 mm |
Montage direct possible | Oui |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 125 mm |
Profondeur | 113 mm |
Adapté aux fonctions de sécurité | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Fréquence | 50-60 Hz |
Sens de l'alimentation électrique | Par le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 4-4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
3 documents
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
Agrément
UL listed cULus-E223674
(0.04 Mo)
Sélectionnez