Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

Alim centrale pr canal. 1000A MRf

ZUCCHINI LEGRAND

Alim centrale pr canal. 1000A MRf

Réf. 50411207 EAN. 8033777051212

Alim centrale pr canal. 1000A MRf

6
Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Courant assigné CA 50 Hz 1000 A
Position d'alimentation Centre
Modèle Unique
Nombre de pôles 3
Tension assignée à CA 50 Hz 0-1000 V
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Classe de protection (IP) IP55
Longueur 600 mm
Largeur 290 mm
Hauteur 400 mm

Documentation

1 document
Mode d'emploi
V0365C.pdf pdf (1.29 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)