Alim centrale pr canal. 1000A MR
ZUCCHINI
LEGRAND
Alim centrale pr canal. 1000A MR
Réf. 50401207
EAN.
8033777050802
Alim centrale pr canal. 1000A MR
6
Groupe produit : Z13
2 333,64 €
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
Courant assigné CA 50 Hz | 1000 A |
---|---|
Position d'alimentation | Centre |
Modèle | Unique |
Nombre de pôles | 3 |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 600 mm |
Largeur | 290 mm |
Hauteur | 400 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez