ADAPTATEUR MAGIC PR 1 MODULE - COULEUR ROUGE
MAGIC
BTICINO
ADAPTATEUR MAGIC PR 1 MODULE - COULEUR ROUGE
Réf. A5374/1R
EAN.
8012199505237
ADAPTATEUR MAGIC PR 1 MODULE - COULEUR ROUGE
Groupe produit : B11
2,15 €
/
pièce
Unité d'emballage
20 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Support de module |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 23.4 mm |
Hauteur | 47 mm |
Profondeur | 14.5 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Couleur | Rouge |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez