Ce produit n'est plus disponible
Adapt quickbox pr boite ronde
IK-2
LEGRAND
Adapt quickbox pr boite ronde
Réf. 8443363
EAN.
3414971752184
Adapt quickbox pr boite ronde
929
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Dimension nominale | 0 mm |
---|---|
Largeur | 382 mm |
Longueur | 382 mm |
Ouverture de montage | Rond |
Ouverture de montage du couvercle | Non |
---|---|
Entretien du sol | Sec |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Matériau | Acier |