Adapt quickbox pr boite 8/12m
IK-2
LEGRAND
Adapt quickbox pr boite 8/12m
Réf. 8443360
EAN.
3414971752153
Adapt quickbox pr boite 8/12m
Groupe produit : V05
58,73 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Dimension nominale | 0 mm |
---|---|
Largeur | 382 mm |
Longueur | 382 mm |
Ouverture de montage | Rectangulaire |
Ouverture de montage du couvercle | Non |
---|---|
Entretien du sol | Sec |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Matériau | Acier |