ACTUATEUR DIN MY HOME 4 RELAIS - 2 MODULES - 6A
MYHOME
BTICINO
ACTUATEUR DIN MY HOME 4 RELAIS - 2 MODULES - 6A
Réf. F411/4
EAN.
8012199425061
ACTUATEUR DIN MY HOME 4 RELAIS - 2 MODULES - 6A
Groupe produit : B08
151,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Puissance de coupure max. | 460 W |
---|---|
Adapté à une charge C | Oui |
Nombre max. de sorties de commutation | 4 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 2 A |
Tension de fonctionnement normale | 18-27 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez