ACTUATEUR BASIC POUR COMMANDE LOCALE MY HOME
MYHOME
BTICINO
ACTUATEUR BASIC POUR COMMANDE LOCALE MY HOME
Réf. 3476
EAN.
8012199653129
ACTUATEUR BASIC POUR COMMANDE LOCALE MY HOME
Groupe produit : B08
89,05 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | Canal d'allège (goulotte) |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 1 |
Adapté à une charge C | Non |
---|---|
Nombre max. de sorties de commutation | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 2 A |
Tension de fonctionnement normale | 230-230 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Système de commande et de contrôle |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez