-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Matériau de la serrure
-
Nombre max. de cadenas
-
Adapté à l'épaisseur de l'étrier
-
Matériau
-
Largeur de serrure
-
Largeur de serrure
-
Forme de trou
-
Modèle de disque
-
Matériau de l'étrier
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Hauteur de l'étrier
-
Hauteur de l'étrier
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Adapté à un conducteur massif
-
Largeur d'étrier
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Diamètre de l'étrier
-
Diamètre de l'étrier
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Avec serrure à combinaison
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Protégé contre les contacts
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/022797-LEGRAND-1000.jpg)
Cadenas diamètre 6 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-406311-WEB-R.jpg)
DX³ borne câble alu 80-125A 95mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-406313-WEB-R.jpg)
Cadenas arceau dia.5mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-406306-WEB-R.jpg)
Cache-borne pr DX³ 1.5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/405226-LEGRAND-1000.jpg)
Rehausse de rail aluminium 20 mod.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-406310-WEB-R.jpg)
DX³ borne câble alu <lt/>=63A 50mm³
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-406303-WEB-R.jpg)
DX³ access.cadenas. diam. 5/6mm pr disj.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-406312-WEB-R.jpg)
Cache-vis plomb pr DX³ disj. 1.5 mod/p
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-406305-WEB-R.jpg)
Cloisons d'isol.pr DX³ disj. 1mod/p
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-406304-WEB-R.jpg)
Cache-vis plomb pr DX³ disj. 1mod/p
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-406307-WEB-R.jpg)
DX³ élém espacem pas.-fil 0.5mod
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/004811_pw_92117.jpg)
Support pour montage borniers Sur rail DIN
Prix indicatif (hors TVA)