-
Composition
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Type de connecteur
-
Finition raccordement 1
-
Finition raccordement 1
-
Encastrement de canal
-
Encastrement de canal
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Finition ignifugée
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Direction de sortie
-
Longueur
-
Finition raccordement 2
-
Longueur
-
Finition raccordement 2
-
Montage apparent
-
Modèle
-
Douille de protection contre le ployage
-
Mode de pose
-
Protection du levier d'arrêt
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Plaque centrale
-
Type de câble
-
Type de câble
-
Avec zone de texte
-
Couleur de gaine
-
Couleur de gaine
-
Type de fixation
-
Construction de câbles
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Dimension AWG
-
Montage encastré
-
Montage encastré
-
Avec cadre de recouvrement
-
Brochage
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Maintien du cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/413040-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon TV : RJ45/IEC/F RJ45 vers coax
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/032783-LEGRAND-1000.jpg)
Doubleur RJ 45 TV/informatique pour réseau multimédia
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032747-LEGRAND-1000.jpg)
Doubleur pour prise RJ 45 2 téléphones ISDN
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032746-LEGRAND-1000.jpg)
Doubleur pour prise RJ 45 2 téléphones RJ 12
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/032745-LEGRAND-1000.jpg)
Doubleur pour prise RJ 45 1 téléphone + 1 Ethernet
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051755-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon de brassage RJ45 - SFTP LSOH - longueur 5 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/051694-LEGRAND-1000.jpg)
Cordon téléphone RJ 11/RJ 45 pour réseau multimédia
Prix indicatif (hors TVA)