-
Hauteur de cloison
-
Connecteur articulé horizontal
-
Connecteur articulé horizontal
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Adapté à
-
Largeur de plaque
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Perforation de fixation
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Avec écrou
-
Convient au fil d'un caniveau à grille
-
Longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
-
Type de fixation
-
Taille de filetage (métrique)
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Acier inoxydable, décapé
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-488053-WEB-R.jpg)
Couvercle pièce en T P31+ L200 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-486018-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L600 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-486017-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L500 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-486016-WEB-R.jpg)
Renfort de fond P31+ L400 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-486500-WEB-R.jpg)
Séparation L3000 H60 304L P31+
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-486015-WEB-L.jpg)
Renfort de fond P31+ L300 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-486014-WEB-R.jpg)
Renfort de fond P31+ L200 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-486789-WEB-R.jpg)
P31+ multicoupler H60 Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/CM-350548-WEB-R.jpg)
PLEXO P31+ KIT ADAPT+BOITE 105
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-486213-WEB-R.jpg)
P31+ eclisse EP H60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-486562-WEB-R.jpg)
P31+ raccord univ.EA L60 316L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/CM-350547-WEB-R.jpg)
PLEXO P31+ KIT ADAPT+BOITE 80
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-481162-WEB-R.jpg)
P31+ Séparation fermeture
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-346895-WEB-F.jpg)
Vis/ecrou emb. cranté M6x10 Inox316
Prix indicatif (hors TVA)