-
Largeur de la partie supérieure
-
Profondeur du canal d'allège
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Nombre de couvercles
-
Type de montage des parties supérieures
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Forme
-
Largeur du couvercle 1
-
Fixation du couvercle
-
Longueur
-
Largeur du couvercle 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Largeur du couvercle 3
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-075772-WEB-R.jpg)
Angle plat 50x130mm DLP noir clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-075775-WEB-R.jpg)
Dérivation en T 50x80mm DLP noir clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-075767-WEB-R.jpg)
Angle extérieur 50x130mm DLP noir clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-075762-WEB-R.jpg)
Angle intérieur 50x130mm DLP noir clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-075779-WEB-R.jpg)
Couvercle DLP clippage direct noir - larg. 45 mm - long. 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/075609_pw_134886.jpg)
Cloison séparation DLP clippage direct 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-075757-WEB-R.jpg)
Embout 50x130 DLP noir clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-075780-WEB-R.jpg)
Joint de corps 50x80/130 DLP noir clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-075785-WEB-R.jpg)
Joint de couvercle 45mm DLP noir clip direct
Prix indicatif (hors TVA)