-
Nombre d'unités
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Sens de montage
-
Transparent
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Adapté à une boîte de sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à une installation intégrée
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Montage encastré
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Finition de la surface
-
Avec connecteur de conduit
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec volet de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611713-WEB-R.jpg)
Angle plat 130 x 50 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611723-WEB-R.jpg)
Angle extérieur 130 x 50 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611733-WEB-R.jpg)
Angle intérieur 130 x 50 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/LG-638034-WEB-R.jpg)
Dérivation en T 50 x 100mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-611799-WEB-L1.jpg)
Support Mosaic 6 modules DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611753-WEB-R.jpg)
Joint de corps 130 x 50 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-611798-WEB-L1.jpg)
Support Mosaic 4 modules DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/611788-LEGRAND-1000.jpg)
Support mécanisme universel DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611743-WEB-R.jpg)
Embout 130 x 50 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-611789-WEB-R.jpg)
Boîtier d'isolation DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-611797-WEB-L1.jpg)
Support Mosaic 2 modules DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-611796-WEB-R.jpg)
Joint de couvercle 80 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)