-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur de la dérivation
-
Qualité du matériau
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur du couvercle 1
-
Forme
-
Largeur du couvercle 1
-
Largeur du couvercle 1
-
Fixation du couvercle
-
Largeur du couvercle 2
-
Longueur
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur du couvercle 3
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Modèle
-
Modèle
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Feuille de protection
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
Dérivation d'angle DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation moulure de sol vers 50x12-90x20mm clip.direct
Prix indicatif (hors TVA)
Angle plat 50 x 145 mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Angle extérieur 50 x 145 mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T 50 x 130 mm vers le haut
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T 50 x 105 mm vers le haut
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T 50 x 80 mm vers le haut
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T 50 x 105 mm vers le bas
Prix indicatif (hors TVA)
Angle intérieur 50 x 145 mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle pour DLP clippage direct blanc - 45 mm - 2 m
Prix indicatif (hors TVA)
Embout goulotte 50 x 145 mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps 50x145 Clippage direct adhésif
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps 50x80/130/180 Clippage direct adhésif
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de couvercle 45mm DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
Joint de corps 50x145 DLP clippage direct Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)