-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Taille de filetage (métrique)
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/19-45/LG-036437-WEB-R-CH.jpg)
Chaise pour coffrets Marina hauteur de 1000 à 1200 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/036436_pw_92800.jpg)
Chaise pour coffrets Marina hauteur de 400 à 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/05-06-2024/18-30/036436_pw_92800.jpg)
Jeu de traverses anti-bascul. pour chaises coffrets Marina
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036409-WEB-L.jpg)
Jeu de 4 pattes fixation mural pr coffrets Marina - ht 400 m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036408-WEB-L.jpg)
Jeu de 4 pattes fixation mural pr coffret Marina - ht 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-036240-WEB-R.jpg)
Insert métallique M8 pr coffrets Marina - ht 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)