-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur de la partie supérieure
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Angle
-
Longueur
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-637308-WEB-R.jpg)
Cloison séparation DLP distri sect. 90x40,120x40 et 150x40mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637321-LEGRAND-1000.jpg)
Angle int. variable DLP distri section 90 x 40 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637322-WEB-R.jpg)
Angle ext. variable DLP distri section 90 x 40 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637323-WEB-R.jpg)
Angle plat pour DLP distri section 90 x 40 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637326-WEB-R.jpg)
Dérivation en T DLP distri 90x40, 120x40 et 150x40 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-637325-WEB-R.jpg)
Joint corps-couv. DLP distri section 90 x 40 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637324-WEB-R.jpg)
Embout gauche/dr. DLP distri section 90 x 40 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)