-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur de la partie supérieure
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Angle
-
Longueur
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637406-WEB-R.jpg)
Dlp distri accessoire Derivation te haut 80 mm bl
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637412-WEB-R.jpg)
Angle ext. variable DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637413-WEB-R.jpg)
Angle plat pour DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637411-WEB-F.jpg)
Angle int. variable DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-637408-WEB-R.jpg)
Cloison séparation DLP distri sections 120x80 et 200x80 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-637414-WEB-R.jpg)
Embout gauche/dr. DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-637415-WEB-R.jpg)
Joint corps-couv. DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)