-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Angle
-
Longueur
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
Angle int. variable DLP distri section 120 x 60 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Angle ext. variable DLP distri section 120 x 60 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Angle plat pour DLP distri section 120 x 60 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Cloison séparation DLP distri 90x60,120x60,150x60 et 200x60
Prix indicatif (hors TVA)
Dérivation en T DLP distri 90x60,120x60,150x60,200x60mm
Prix indicatif (hors TVA)
Embout gauche/dr. DLP distri section 120 x 60 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
Joint corps-couv. DLP distri section 120 x 60 mm - blanc
Prix indicatif (hors TVA)