-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611711-WEB-R.jpg)
Angle plat 85 x 50 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611721-WEB-R.jpg)
Angle extérieur 85 x 50 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611731-WEB-R.jpg)
Angle intérieur 85 x 50 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611751-WEB-R.jpg)
Joint de corps 85 x 50 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-45/LG-611741-WEB-R.jpg)
Embout 85 x 50 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-611796-WEB-R.jpg)
Joint de couvercle 80 mm DLP sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)