-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637106_pw_170108.jpg)
Dérivation en T 60 x 40 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637103_pw_170105.jpg)
Angle plat 60 x 40 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637102_pw_170104.jpg)
Angle extérieur 60 x 40 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637101_pw_170103.jpg)
Angle intérieur 60 x 40 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/637105_pw_170107.jpg)
Joint de couvercle 60 x 40 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/637104_pw_170106.jpg)
Embout 60 x 40 mm DLP moulures sans halogène
Prix indicatif (hors TVA)