Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Largeur de la dérivation
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Largeur du couvercle 1
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Symétrique
-
Adapté à une boîte de sol
-
Perforation de montage dans le sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à une installation intégrée
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec connecteur de conduit
-
Avec volet de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
nombre d'unités
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/010764-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Réf. 010764
Derivation d'angle haut. 65mm Dlp design
70,12 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-010965-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Réf. 010965
Support app. modulaire 6 mod. DLP design 50x150 et 65x150 mm
37,04 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/010900-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Réf. 010900
Support pr prise industrielle DLP design 50x150 et 65x150mm
36,15 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.