Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Sens de montage
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Qualité du matériau
-
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Adapté à une boîte de sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Adapté à une installation intégrée
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Avec volet de protection
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
nombre d'unités
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-010965-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Réf. 010965
Support app. modulaire 6 mod. DLP design 50x150 et 65x150 mm
37,04 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-15/010900-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Réf. 010900
Support pr prise industrielle DLP design 50x150 et 65x150mm
36,15 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/010582-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
DLP DESIGN
Réf. 010582
Cloison séparation DLP design 2 m-35x105/50x80/50x105
18,61 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.