-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type de construction
-
Accessoire
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Garnissage
-
Forme
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Pour diamètre du tube
-
Mode de pose
-
Avec vis
-
Entrée de l'arrière
-
Fixation des appareils
-
Maintien de fonction
-
Couvercle transparent
-
Fixation du couvercle
-
Verrouillage de tube
-
Plombable
-
Avec blindage
-
Etanche à l'air
-
Borne, position fixe
-
Fixation au crochet de luminaire
-
Tubulure
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Modèle
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/506EC-BTICINO-1000.jpg)
Couvercle à peindre pour boîte 506E
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/504EC-BTICINO-1000.jpg)
COUVERCLE À PEINDRE POUR BOÎTE 504E
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/503EC-BTICINO-1000.jpg)
COUVERCLE POUR 503E CARRE -JAUNE- 106 X 71 X 52MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/503ED-BTICINO-1000.jpg)
SEPARATEUR POUR 503E COUPLEUR HOR/VER 2 BOITES 503E
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/503DE-BTICINO-1000.jpg)
ACCESSOIRE BOITE MAGIC SEPARATEUR PR 503E/504E
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/503EV-BTICINO-1000.jpg)
ACCESSOIRE BOITE MAGIC SEPARATEUR PR 503E
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/503CG-BTICINO-1000.jpg)
ACCESSOIRE BOITE MAGIC COUVERCLE DE PROTECT. PR 503E
Prix indicatif (hors TVA)