-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant nominal
-
Modèle
-
Adapté à un conducteur massif
-
Adapté à un conducteur multifilaire
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur à fil fin
-
Adapté pour câbles à brins fins sans embout
-
Nombre d'entrées
-
Nombre d'entrées
-
Adapté pour câbles à brins extra fins
-
Nombre de sorties
-
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
-
Section de conducteur, entrée
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Protégé contre les contacts
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Nombres de rangées
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Tension nominale (Un)
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Type de borniers
-
Type de borniers
-
Type de connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423822-WEB-R.jpg)
Set de 4 prises arrière affl. orientables pour DPX³ 250HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423821-WEB-R.jpg)
Set de 3 prises arrière affl. orientables pour DPX³ 250HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-625018-WEB-R.jpg)
Set 4 épanouisseurs pour rails et cosses pour DPX³ 250HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-625014-WEB-R.jpg)
Set 3 épanouisseurs pour rails et cosses pour DPX³ 250HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-423824-WEB-R.jpg)
Cache-borne plombable pr prise avant de DPX³ 250HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-423831-WEB-R.jpg)
Set de 4 bornes à cage pour câbles Cu/Al pour DPX³250HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-423823-WEB-R.jpg)
Cache-borne plombable pr prise avant de DPX³ 250HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/LG-423830-WEB-R.jpg)
Set de 3 bornes à cage pour câbles Cu/Al pour DPX³250HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423835-WEB-R.jpg)
Set de 3 cloisons séparation pour DPX³ 250HP 4P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/LG-423834-WEB-R.jpg)
Set de 2 cloisons séparation pour DPX³ 250HP 3P
Prix indicatif (hors TVA)