-
Largeur de bande
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Hauteur de plaque
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Longueur de bande
-
Matériau
-
Matériau
-
Largeur de plaque
-
Epaisseur de bande
-
Matériau
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Fixation auto-adhésive
-
Résistance min. à la traction
-
Arrêtoir
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Fermeture à bande
-
Fermeture à bande
-
Pivotant
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Champ d'inscription
-
Fermeture amovible
-
Homologation UL
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-00/CM-011100-1000.jpg)
FASROLLER - MALETTE AVEC 6 ROULEAUX
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/CM-559677-WEB-R.jpg)
CABLOGRIP COLLIER CÂBLES DATA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/CM-585153-1000.jpg)
MFM150-PLAQUE MULTIFIX 150 MM ZnMg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/CM-585143-1000.jpg)
MFM100-PLAQUE MULTIFIX 100MM ZnMg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/CM-585167-WEB-L.jpg)
DEV100 DEVERSOIR CÂBLES ZnMg
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/585150-CABLOFIL-1000.jpg)
MFM150GS PLAQUE MULTIFIX 150MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/CM-585160-WEB-L.jpg)
DEV100GS - DEVERSOIR CÂBLES
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/585140-CABLOFIL-1000.jpg)
MFM100GS - PLAQUE MULTIFIX 100MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/CM-585145-1000.jpg)
MFPOLYA - PLAQUE MULTIFIX POLYAMIDE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/CM-809129-1000.jpg)
FASTIE 15x320mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/CM-809119-1000.jpg)
FASTIE 15x225mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/CM-809109-1000.jpg)
FASTIE 15x180mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/CM-559117-WEB-R2.jpg)
Clip d'identific. fil CLIPJ violet
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/CM-559147-WEB-R2.jpg)
CLIPO/PVC CLIP IDENTIFICAT.ORANGE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/CM-559157-WEB-R2.jpg)
CLIPJ/PVC CLIP IDENTIFICAT. JAUNE
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/CM-559167-WEB-R2.jpg)
CLIPV/PVC CLIP IDENTIFICATION VERT
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/CM-559177-WEB-R2.jpg)
CLIPB/PVC CLIP IDENTIFICAT. BLEU
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-45/CM-559197-WEB-R2.jpg)
CLIPG/PVC CLIP IDENTIFICATION GRIS
Prix indicatif (hors TVA)