-
Charnière intérieure
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Tension assignée (Ue)
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Courant assigné In
-
Insert pour presse-étoupe
-
Charnière extérieure
-
Accessoire
-
Transparent
-
Matériau
-
Matériau
-
Angle d’ouverture max.
-
Pièce détachée
-
Finition antidéflagrante 'Ex e'
-
Qualité du matériau
-
Charnière ajustable
-
Adapté au diamètre de vis
-
Adapté à une vis à bois hexagonale
-
Pour épaisseur de paroi
-
Pour épaisseur de paroi
-
Adapté à une fixation avec collier
-
Longueur
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Profondeur de trou de foret
-
Finition raccordement électrique 1
-
Modèle
-
Pour diamètre de câble jusqu'à
-
Finition raccordement électrique 2
-
Mode de pose
-
Entrée de câble
-
Nombre de positions de serrage par pôle
-
Serre cable
-
Finition de l'angle
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Avec vis
-
Diamètre d'alésage
-
Diamètre d'alésage
-
Imperméable
-
Diamètre d'alésage
-
Nombre de pôles
-
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
-
Finition de la surface
-
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
-
Plaque de fermeture requise
-
Matériau du corps isolant
-
Température de fonctionnement
-
Section de raccordement cable souple
-
Section de raccordement cable rigide
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Nature d'embout entrée de cable
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/035801-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 2 charnières RAL 7016 pr boîtiers 310x240 à 360x270
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035816-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 360x270 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035815-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 310x240 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035814-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 270x170 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-30/LG-035800-WEB-R.jpg)
Jeu de 2 charnières RAL 7016 pr boîtiers 130x130 à 270x170
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035813-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 220x170 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035812-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 180x140 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/035802-LEGRAND-1000.jpg)
Jeu de 4 pattes de fix. murale pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035810-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 130x130 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-30/035811-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de fond métal 155x110 pour boîtiers ind. plastiques
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/039598-LEGRAND-1000.jpg)
Stylo feutre noir indélébile pour repérage
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/031210_pw_94928.jpg)
Barrette pour dérivation équipée de 4 bornes 4 mm²
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-034398-WEB-R.jpg)
Support bornes Nylbloc Auto gris RAL 7035
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/091916_pw_93513.jpg)
Embout gris pour câbles jusqu'à diam. 40 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/091916-LEGRAND-600.jpg)
Embout gris pour câbles jusqu'à diam. 32 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/091900_pw_94356.jpg)
Embout blanc pour câbles jusqu'à diam. 25 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/091900_pw_94356.jpg)
Embout blanc pour câbles jusqu'à diam. 20 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/091915-LEGRAND-600.jpg)
Embout gris pour câbles jusqu'à diam. 25 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/091900_pw_94356.jpg)
Embout gris pour câbles jusqu'à diam. 20 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031882-LEGRAND-1000.jpg)
Chevilles à visser - gris pr colliers Colson - 6,6x7,5mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/031957-LEGRAND-1000.jpg)
Chevilles à visser - noir pr colliers Colson - 6,6x7,5mm
Prix indicatif (hors TVA)