Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Type de tension d’alimentation
-
Consommation d'énergie
-
1ère sortie secondaire pour tension DC
-
Courant de sortie max. 1
-
Finition du raccordement électrique
-
2ème sortie secondaire pour tension DC
-
Tension de sortie ajustable
-
Mode de pose
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Adapté à un montage sur rail
-
Tension de sortie réglée
-
Puissance dissipée
-
Stabilisé
-
Montage possible sur barres profilées
-
Montage mural possible
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Montage direct possible
-
SIL conformément à IEC 61508
-
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Sans halogène
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
LEGRAND
SALVENA
Réf. 040509
Alimentation de sécurité 24 V 70 W - sorties redondantes
1 806,00 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SALVENA
Réf. 643010EB
EOLM blanc détecteur polarisé
43,13 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
SALVENA
Réf. 643010ER
EOLM rouge sirènes polarisé
43,13 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.