-
Largeur de la partie supérieure
-
Application
-
Application
-
Type de construction
-
Largeur du canal d'allège
-
Largeur du canal d'allège
-
Finition du couvercle
-
Profondeur du canal d'allège
-
Nombre d'entrées
-
Montage du couvercle
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Lame
-
Matériau
-
Matériau
-
Bombe aérosol
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Nombre de couvercles
-
Largeur de la dérivation
-
Largeur du couvercle 1
-
Connectable
-
Forme
-
Tension d'isolement assignée (Ui)
-
Section de conducteur max.
-
Forme
-
Forme
-
Angle
-
Largeur du couvercle 2
-
Longueur
-
Finition symétrique
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Symétrique
-
Avec compensation de potentiel
-
Largeur du couvercle 3
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Direction
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Pour diamètre du tube
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Perforation de montage dans le sol
-
Entrée de l'arrière
-
Contenu
-
Type de fixation
-
Version anti-déflagration
-
Feuille de protection
-
Pour Ex-Zone gaz
-
Avec coupe-fil
-
Pour poussière Ex-Zone
-
Type de traversée de boîtier
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Maintien de fonction
-
Fixation du couvercle
-
Coulable
-
Masse de coulage fournie
-
Plombable
-
Avec blindage
-
Résistant aux intempéries
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351599-WEB-R.jpg)
Pince coupure du couv. GWO à clip.d
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/01-00/LG-351394-WEB-R.jpg)
T-montant 130Ax50 R9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-15/LG-351334-WEB-R.jpg)
Angle plat montant 130Ax50 R9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-15/LG-351364-WEB-R.jpg)
Angle plat descendant 130Ax50 R9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-15/LG-351304-WEB-R.jpg)
Angle extrérieur 85x50 R9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351534-WEB-R.jpg)
Gabarit pour découpe 130Ax50
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-15/LG-351274-WEB-R.jpg)
Angle intérieur 130Ax50 R9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-15/LG-351530-WEB-R.jpg)
Couvercle pour angle plat B45 R9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351009-WEB-R.jpg)
Pinceau retouche R9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-15/LG-351510-WEB-R.jpg)
Couvercle pour angle extérieur B45
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351559-WEB-R.jpg)
Isolant acoustique 85-100-130Ax50
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-15/LG-351044-WEB-R.jpg)
Embout à clip.dir. 130Ax50 R9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-15/LG-351104-WEB-R.jpg)
Couvre-joint 130Ax50 R9003
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-351499-WEB-F.jpg)
GWO6 kit de mise à la masse
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-15/LG-351549-WEB-R.jpg)
Séparation 1m GWO à clippage direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-15/LG-351524-WEB-R.jpg)
Jeu de rac. GWO à clip. dir 130Ax50
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-351579-WEB-R.jpg)
Boîte d?isolation GWO à clip.dir.
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/01-00/LG-351539-WEB-R.jpg)
Snapper GWO à clippage direct
Prix indicatif (hors TVA)