-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Finition du couvercle
-
Largeur du canal d'allège
-
Profondeur du canal d'allège
-
Transparent
-
Montage du couvercle
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Bombe aérosol
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de montage du canal
-
Forme
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition symétrique
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec compensation de potentiel
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Contenu
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Doublage de coupe
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
GWO6 boîte à coupe pour larg.=130mm
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 corps gaine vert. L=2m 170x38
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couv.gaine vert.170 L=1m R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition terminale130 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition terminale130 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 pinceau de retouche Ral 1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 peinceau de retouche RAL9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 isolant acoustic 110-130
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 embout 130x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 embout 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-joint 25mm 130x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-joint 25mm 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition latérale 130x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 finition latérale 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-joint 40mm 130x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 couvre-joint 40mm 130x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 obturateur L25 130 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 obturateur L25 130 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 cloison de séparation L=1m
Prix indicatif (hors TVA)
GWO6 clip multifunctionel
Prix indicatif (hors TVA)