-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Finition du couvercle
-
Profondeur du canal d'allège
-
Transparent
-
Montage du couvercle
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Bombe aérosol
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de montage du canal
-
Forme
-
Longueur
-
Longueur
-
Finition symétrique
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Avec compensation de potentiel
-
Modèle
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Contenu
-
Section transversale utile
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Nombre de cloisons fixes
-
Nombre de cloisons enfichables
-
Doublage de coupe
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Livraison sur rouleau
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351533-WEB-R.jpg)
GWO6 boîte à coupe pour larg.=110mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351409-WEB-R.jpg)
GWO6 corps gaine vert. L=2m 170x38
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351429-WEB-R.jpg)
GWO6 couv.gaine vert.170 L=1m R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351453-WEB-R.jpg)
GWO6 finition terminale110 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351443-WEB-R.jpg)
GWO6 finition terminale110 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351019-WEB-R.jpg)
GWO6 pinceau de retouche Ral 1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351029-WEB-R.jpg)
GWO6 peinceau de retouche RAL9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-351389-WEB-R.jpg)
GWO6 isolant acoustic 110-130
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351043-WEB-R.jpg)
GWO6 embout 110x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-351023-WEB-R.jpg)
GWO6 embout 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351103-WEB-R.jpg)
GWO6 couvre-joint 25mm 110x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351093-WEB-R.jpg)
GWO6 couvre-joint 25mm 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351483-WEB-R.jpg)
GWO6 finition latérale 110x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351473-WEB-R.jpg)
GWO6 finition latérale 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351073-WEB-R.jpg)
GWO6 couvre-joint 40mm 110x63 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351063-WEB-R.jpg)
GWO6 couvre-joint 40mm 110x63 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-351189-WEB-R.jpg)
GWO6 cloison de séparation L=1m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-351513-WEB-R.jpg)
GWO6 obturateur L25 110 R9010
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351503-WEB-R.jpg)
GWO6 obturateur L25 110 R1013
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-351319-WEB-R.jpg)
GWO6 clip multifunctionel
Prix indicatif (hors TVA)