-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur du canal d'allège
-
Type de construction
-
Profondeur du canal d'allège
-
Adapté à la profondeur de canal
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Adapté à
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Nombre de couvercles
-
Qualité du matériau
-
Qualité du matériau
-
Forme
-
Largeur du couvercle 1
-
Longueur
-
Largeur du couvercle 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Type de traitement de la surface
-
Symétrique
-
Modèle
-
Largeur du couvercle 3
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Direction
-
Avec compensation de potentiel
-
Modèle
-
Perforation de montage dans le sol
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Feuille de protection
-
Doublage de coupe
-
Avec agrafe pour tenue de câble
-
Avec connecteur de conduit
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-603859-WEB-R.jpg)
Joint de corps-set 20 pièces DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-603824-WEB-R.jpg)
Angle intérieur 50x130mm DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-603830-WEB-R.jpg)
Angle extérieur 50x130mm DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-603819-WEB-R.jpg)
Joint de couvercle-10 pièces DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-603836-WEB-R.jpg)
Angle plat 50x130mm DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-603847-WEB-R.jpg)
Cloison de séparation Alu DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-637358-WEB-R.jpg)
Cloison séparation DLP distri 90x60,120x60,150x60 et 200x60
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LG-603842-WEB-R.jpg)
Embout 50x130mm DLP Alu clip direct
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/011188-LEGRAND-1000.jpg)
Kit de mise à la terre pour goulottes DLP alu
Prix indicatif (hors TVA)