-
Hauteur de cloison
-
Connecteur articulé horizontal
-
Surface du conducteur
-
Hauteur de plaque
-
Matériau
-
Connecteur articulé vertical
-
Section nominale du conducteur
-
Connecteur articulé vertical
-
Largeur de plaque
-
Qualité du matériau
-
Type de raccordement
-
Adapté à la largeur du système de support de câble
-
Classe du conducteur
-
Perforation de fixation
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme du conducteur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Modèle
-
Largeur de conduite approx.
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Hauteur de conduite approx.
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Matériau du conducteur
-
Diamètre externe approx.
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-MGZ-WEB-R.jpg)
Ecl. déversoir vert. pair Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EEGZ-WEB-R.jpg)
Ecl.expansion Swifts H150 pair Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EFCGZ-WEB-R.jpg)
Eclisse accessoires H150 pair Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EVGZ-WEB-R.jpg)
Eclisses ajust Swifts H150 pair Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-EHGZ-WEB-R.jpg)
Ecl pliables Swifts H150 pair Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ETBGZ-WEB-R.jpg)
Etriers en T Swifts H150 pair Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/LG-ECGZ-WEB-R.jpg)
Eclisses Swifts H150 pair Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-45/LG-MPGZ-WEB-R.jpg)
Plaque de montage Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/15-00/LG-EDVGX-WEB-R.jpg)
Separation Swifts H150 L3m Gac
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/LG-PLFEB.jpg)
Bande de terre cuivre 16mm2
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26744_1.jpg)
Embout protection Swifts H150
Prix indicatif (hors TVA)